Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN |
Изходна функция |
нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] |
15 |
Корпус |
правоъгълен |
Размери [mm] |
40 x 40 x 54 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...36 DC |
Клас на защита |
II |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN |
Изходна функция |
нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
4,6 |
Минимален работен ток [mA] |
2 |
Макс. ток на утечка [mA] |
0,8 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
100 |
Честота на превключване DC [Hz] |
200 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
15 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Работен обхват [mm] |
0...12,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
Хистерезис [% от Sr] |
1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...70 |
Защита |
IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV CD / 6 kV AD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV линия към линия, Ri: 2 Ohm |
EN 61000-4-6 HF проведено |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [Години] |
1740 |
Механични данни
Тегло [g] |
161,7 |
Корпус |
правоъгълен |
Сензорна повърхност |
5 избираеми позиции |
Монтаж |
екраниран монтаж |
Размери [mm] |
40 x 40 x 54 |
Материал |
PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
|
Кабел: 0,8 m, PUR |
|
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: Накатена гайка, с възможност за въртене |