• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IS3501

Индуктивен сензор

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

Индуктивен сензор

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

  • С комбинирано AC/DC изходно стъпало
  • Двупроводна технология
  • Пестящ особено много място правоъгълен корпус
  • За използване на места с ограничено пространство
  • Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ccc
  • ukca
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 2
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 28 x 10 x 16
Електрически показатели
Честота AC [Hz] 45...65
Работно напрежение [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 5
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 5
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 0,8
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 200
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 25
Честота на превключване DC [Hz] 25
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 2
Реален обхват на засичане Sr [mm] 2 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...1,6
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,9 / месинг: 0,8 / алуминий: 0,5 / мед: 0,46
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 1724
Механични данни
Тегло [g] 15
Корпус правоъгълен
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] 28 x 10 x 16
Материал PBT
Усилие на затягане [Nm] < 0,5; (с миене)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, червен
Електрическо свързване
Задължителна защита миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ
Забележки
Забележки
Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²