Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
NPN |
Изходна функция |
нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] |
1,5 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M5 x 0,5 / L = 40 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...36 DC |
Консумация на ток [mA] |
15; (24 V) |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
NPN |
Изходна функция |
нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
100 |
Честота на превключване DC [Hz] |
2000 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
1,5 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
1,5 ± 10 % |
Работен обхват [mm] |
0...1,2 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
Хистерезис [% от Sr] |
1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...70 |
Защита |
IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF проведено |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
UL удобрение |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Захранване |
Limited Voltage/Current |
Номер за одобрение на UL |
A053 |
Файл номер UL |
E174191 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
10,8 |
Корпус |
с резба |
Монтаж |
екраниран монтаж |
Размери [mm] |
M5 x 0,5 / L = 40 |
Означение на резбата |
M5 x 0,5 |
Материал |
корпус: неръждаема стомана (1.4305 / 303); LED прозорец: PPSU; сензорна повърхност: POM |
Усилие на затягане [Nm] |
2 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
4 x 90° Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M8; кодиране: A |