Капацитивен сензор
KI503A
KIE4150NCPKG/3D
Капацитивен сензор
KI503A
KIE4150NCPKG/3D
- За приложения в опасни зони
- Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Директна връзка с управлението на предприятието без комутиращ усилвател
- Допълнителна функция на изхода НО/НЗ
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Обхват на сензора [mm] | 15 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Принцип на измерване | капацитивен |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 15 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 15 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
---|---|
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -20...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 463 |
Механични данни
Тегло [g] | 149 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | PBT; PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 0,34...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 5...9 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5 |
---|