капацитивен сензор за допир
KTE101
KTEEFOKMMFRKG/US/IO
капацитивен сензор за допир
KTE101
KTEEFOKMMFRKG/US/IO
- функционира само във връзка с аксесоари за дискове със символи
- настройка на чувствителността и настройка свързана с приложението срещу отлагания и пръски вода
- сензор с едно докосване за всички превключващи функции
- Задвижване без износване
- RGB обратна връзка с или без IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Приложение
Принцип на работа | динамичен; статичен; двойно стабилен; combination; (настроеваеми) |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Консумация на ток |
|
---|
Входове
Общ брой входове | 2 |
---|---|
Нивото на превключване е високо [V] | < 4,8; (при 24V безопасно изключване : Напрежение <= Ub*0,2) |
Нивото на превключване е ниско [V] | > 19,2; (при 24V безопасно включване : Напрежение >= Ub*0,8) |
Входове |
|
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 64 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | нормално отворен / нормално затворен; PnP/nPn; статичен; динамичен; двойно стабилен; combination; Закъснение при включване и изключване; яркост; Sensitivität; Условия на работа |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link ревизия | 1.1.3 | ||||||||||||
Профили |
|
||||||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 13,2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...65 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K; (отпред) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||||
MTTF [Години] | 218 | ||||||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 48,4 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Означение на резбата | M22 x 1 |
Материал | корпус: PA; гайка: PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|||
---|---|---|---|---|
Изисква се аксесоар |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
бележка за приложение, свързана с функцията
|
|
---|