Сензор за положение
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
Сензор за положение
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
- Устойчив на налягане до 350 бара
- Проектиран за използване при откриване на бутало
- Компактен и здрав корпус от неръждаема стомана
- Плосък ключ за лесен монтаж
- Висока устойчивост на удар и вибрации за мобилни приложения
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Размери [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Приложение
Приложение | разпределител на смазка с бутало |
---|---|
Среда | открива черни метали |
Номинално налягане [bar] | 350 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 60 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 300 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 5,9 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,8 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...1,62 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 830 |
Механични данни
Тегло [g] | 108,7 |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Означение на резбата | M11 x 1 |
Материал | сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); крайна капачка: TPU |
Усилие на затягане [Nm] | < 18 |
Процес на свързване | резбова връзка M11 x 1 външна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|