Магнитен сензор
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Магнитен сензор
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
- Long sensing range even through non-magnetisable metals: for pig detection
- Температурно стабилна и възпроизводима точка на превключване
- Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
- Широк работен температурен диапазон
- Изцяло метален корпус от клас за хранителни цели
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 100; (отнасящи се до магнита M 4.0) |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | pig detection |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 100; (отнасящи се до магнита M 4.0) |
---|---|
Магнитна чувствителност [mT] | 0,3 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...10 |
---|
Време за реакция
Удължител на импулси [ms] | 1000 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...104 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 769 |
Механични данни
Тегло [g] | 47,3 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: PEEK; заключващи гайки: неръждаема стомана |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|