Характеристики на продукта
Изходна функция |
2 x нормално отворени; (безпотенциални) |
Обхват на сензора [mm] |
8; (с дефиниран задвижващ механизъм) |
Корпус |
правоъгълен |
Размери [mm] |
88 x 13,1 x 25 |
Приложение
Дизайн |
кодирана цел |
Тип на работата |
постоянна експлоатация |
Приложение |
За приложения, свързани с безопасността |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
24 DC |
Номинално изолационно напрежение [V] |
60 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
не |
Вътрешно съпротивление (Ri) [Ω] |
10; (1 W) |
Изходи
Изходна функция |
2 x нормално отворени; (безпотенциални) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
50 |
Честота на превключване DC [Hz] |
150 |
Изходящи данни |
Интерфейс тип A |
Устойчив на късо съединение |
не |
Макс. капацитивно натоварване CL_max [nF] |
20 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
8; (с дефиниран задвижващ механизъм) |
Безопасно разстояние при изключване s(ar) [mm] |
20 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] |
10 |
Макс. време на спад [ms] |
0,1 |
Макс. време за направа вкл. отклонения [ms] |
0,6 |
Условия на работа
Приложения |
Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния |
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Забележка за температурата на околната среда |
експлоатационен живот ≤ 87600 h |
|
Околна температура [°C] |
10...40 |
Забележка за температурата на околната среда |
експлоатационен живот ≤ 175200 h |
|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] |
накратко: 5...95 %; постоянен: 5...70 % |
Налягане на въздуха [kPa] |
80...106 |
Макс. височина над морското равнище [m] |
2000 |
Разпръскване на солен разтвор |
не |
Защита |
IP 67; IP 69K; (защитен кабел) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
Удароустойчивост |
EN 60068-2-27 |
30 Земно притегляне (11 ms) |
|
Устойчивост на вибрации |
IEC 60068-2-6 |
10 Земно притегляне (10...55 Hz) |
|
Класификация за безопасност
Време за употреба TM [h] |
≤ 175200 |
Мисия време TM (допълнителна индикация) |
|
B10D |
20.000.000; (без товар; при макс. товар DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Механични данни
Тегло [g] |
174,5 |
Корпус |
правоъгълен |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
88 x 13,1 x 25 |
Материал |
корпус: PA; монтажна планка: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Усилие на затягане [Nm] |
0,8...2 |
Забележки
Забележки |
Връзка от тип G150xS / AC4x2S е възможно да се достигне до PL e (ISO 13849-1) или SIL cl 3 (IEC 62061) |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Кабел: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm |
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |