Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
NAMUR |
Изходна функция |
нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] |
22 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 50 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател |
да |
Превключващи усилватели |
свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номинално напрежение DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC [V] |
7,5...30; (когато се използва извън опасната зона) |
Консумация на ток [mA] |
< 1; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Клас на защита |
II |
Изходи
Електрическо изпълнение |
NAMUR |
Изходна функция |
нормално затворен |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
30; (когато се използва извън опасната зона) |
Честота на превключване DC [Hz] |
100 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
22 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
22 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
Хистерезис [% от Sr] |
1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-20...70 |
Защита |
IP 67 |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] |
250 |
Макс. вътрешна индуктивност [µH] |
120 |
Механични данни
Тегло [g] |
153,4 |
Корпус |
с резба |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 50 |
Означение на резбата |
M30 x 1,5 |
Материал |
месинг специално покритие; сензорна повърхност: PBT; LED прозорец: PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
4 x 90° Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |