- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- Оптична идентификация
- Многокодов четец, включващ разпознаване на текст и IO-Link
- O2I402
Характеристики на продукта
Тип на светлината | RGBW |
---|---|
Резолюция на изображението [px] | 1280 x 960 |
Макс. скорост на четене [Hz] | 40 |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 400; (18 V DC фиксиран.) |
Макс. токово потребление [mA] | 800; (18V DC, с превключващи изходи, флаш памет активен) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | RGBW |
Дължина на вълната [nm] | 625; 525; 453 |
Сензор за разпознаване на обекти | Сензор за изображения CMOS черно / бяло |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Тригер | външен; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); вътрешен |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
Брой цифрови изходи | 2; (конфигурируеми) |
Изходна функция | конфигурируеми |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Размер на видимото поле [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работен обхват [mm] | > 15 | ||||||||||||||||||||||||
Резолюция на изображението [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||
Тип леща | Широк ъгъл | ||||||||||||||||||||||||
Четливи кодове | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||
Качество на кода въз основа на |
|
||||||||||||||||||||||||
Чисти шрифтове | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||||||
Разпознаване на текст | да | ||||||||||||||||||||||||
Възможност за поларизационен филтър | да | ||||||||||||||||||||||||
Ненасочено прочитане | да | ||||||||||||||||||||||||
Макс. наклон към равнината на изображението [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Макс. скорост на четене [Hz] | 40 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | бутон за обучение; Über PC mit ifm Vision Assistant |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Поддържаните устройства |
|
Брой Ethernet интерфейси | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Протокол | TCP/IP | ||||
Фабричните настройки |
|
||||
Тип на ползване | Задаване на параметри |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 |
Защита | IP 65 |
Степен на замърсяване | 3 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
Фотобиологична безопасност | рискова група 1; (EN 62471) | ||||
Електрическа защита |
|
||||
MTTF [Години] | 58 |
Механични данни
Тегло [g] | 591,4 |
---|---|
Тип на монтажа | винтов монтаж; (отвор M4 x 7 mm) |
Размери [mm] | 45 x 45 x 86 |
Материал | корпус: цинкова отливка с прахово покритие; предна леща: PMMA; LED прозорец: PC; бутони: POM |
Уплътнителен материал | FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 2,1 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|