• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Всички фотоелектрични сензори
  5. O8H201

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

O8H201

O8H-HNKG/2,0M

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

O8H201

O8H-HNKG/2,0M

  • Компактно светлинно петно ​​за прецизно откриване дори на по-големи разстояния
  • Изключително надеждно потискане на фона
  • Монтаж в рамките на секунди, дизайн спестяващ място
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Система Потискане на фона
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 20; ((24 V))
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 633
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 1000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Обхват на следене
Обхват [mm] 3...15; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] 3...15
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] 5...15
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] 5...15
Възможност за регулиране на обхвата не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 4
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Възможно е подтискането на фон да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 757
UL удобрение
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Номер за одобрение на UL E014
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 38
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Материал корпус: ABS; неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Материал на лещата
PMMA
Настройка на обектив странични лещи
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
диаграми и графики
a: сензор
b: обект
c: фон
x: разстояние сензор/обект [mm]
y: мин. разстояние обект / фон [mm]
Графиката на точността
x: разстояние сензор/обект [mm]
y: мин. разстояние обект / фон [mm]
1 = обект черно (6% ремисия) , Бял фон (90% ремисия)
2 = обект Сив (18 % отразяване) , Бял фон (90% ремисия)
3 = обект Бял (90 % отразяване) , Бял фон (90% ремисия)