• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Всички фотоелектрични сензори
  5. OGH509

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OGH509

OGH-CPKG/US100

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OGH509

OGH-CPKG/US100

  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
  • Прецизно потискане на фона
  • Интуитивна настройка на чувствителността чрез бутон
  • Широка гама крепежни елементи
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус с резба
Приложение
Система Потискане на фона
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] 25
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 624
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Честота на превключване DC [Hz] 1000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват [mm] 15...300; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] 15...300
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] 15...290
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] 15...190
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 25
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Възможно е подтискането на фон да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 575
UL удобрение
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Class 2
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 61,2
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 72
Означение на резбата M18 x 1
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Материал на лещата
PMMA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A
диаграми и графики
Графиката на точността
x: разстояние сензор/обект [mm]
y: мин. разстояние обект / фон [mm]
1 = обект черно (6% ремисия) , Бял фон (90% ремисия)
2 = обект Сив (18 % отразяване) , Бял фон (90% ремисия)
3 = обект Бял (90 % отразяване) , Бял фон (90% ремисия)
a: сензор
b: обект
c: фон
x: разстояние сензор/обект [mm]
y: мин. разстояние обект / фон [mm]