Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OJ5049
OJH-FNKG/SO/AS
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OJ5049
OJH-FNKG/SO/AS
- Изключително компактен корпус за употреба в роботиката, технологиите за монтаж и транспортиране
- Прецизно потискане на фона
- Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
- Интуитивна настройка на чувствителността и функцията на изхода
- Лесен монтаж чрез захващане върху монтажна основа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 25 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 15...400; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 18 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | Обхват |
Възможно е подтискането на фон | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 574 |
Механични данни
Тегло [g] | 35 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Материал | корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Електронно заключване | да |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|
Графиката на точността
|
|
---|