• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. OJ5066

Бариерен сензор - приемник

OJ5066

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Бариерен сензор - приемник

OJ5066

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

  • Особено компактен корпус за употреба в ограничени пространства
  • Много дълъг диапазон
  • Интуитивна настройка на чувствителността и функцията на изхода
  • Лесен монтаж чрез захващане върху монтажна основа
  • Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: OJ5109 Сравнение на изделия: OJ5066 / OJ5109 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Система контакти със златно покритие
Функционален принцип Бариерен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 12
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 660
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 1200
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Предавател / приемник приемник
Обхват [m] < 10
Възможност за регулиране на обхвата да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 968
Механични данни
Тегло [g] 54,8
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 35 x 24 x 11
Материал корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата
стъкло
Настройка на обектив предния обектив
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
функция 1 x Светодиод, червен
Електронно заключване да
Аксесоари
Доставени артикули
Основна скоба: 1, E20964
винтове: 2 x M3 x 16
пружинни шайби: 2
Гайки: 2
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,15 m, PUR
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: Hytrel 8068; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие
диаграми и графики
графика на печалба