• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Всички фотоелектрични сензори
  5. OJS200

Бариерен сензор - предавател

OJS200

OJS-OOKG/SO/AS

Бариерен сензор - предавател

OJS200

OJS-OOKG/SO/AS

  • Особено компактен корпус за употреба в ограничени пространства
  • Много дълъг диапазон
  • Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
  • Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
  • Бърз монтаж чрез монтажни отвори със здрава втулка от неръждаема стомана
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Функционален принцип Бариерен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 30
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Обхват на следене
Предавател / приемник предавател
Обхват [m] 0...10
Възможност за регулиране на обхвата не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 1000
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 2230
Механични данни
Тегло [g] 16,6
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 35 x 11 x 24
Материал ABS; SEPS
Материал на лещата
PMMA
Настройка на обектив странични лещи
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M8; кодиране: A