• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Всички фотоелектрични сензори
  5. OL0009

Дифузен сензор

OL0009

OLB-FKOA

Дифузен сензор

OL0009

OLB-FKOA

  • Много дълъг диапазон
  • Интуитивна настройка на чувствителността
  • Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
  • Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ccc
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Честота AC [Hz] 47...63
Работно напрежение [V] 20...250 AC/DC
Макс. консумация на енергия [VA] 4
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 880
Изходи
Електрическо изпълнение реле
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Контактен товар 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Честота на превключване AC [Hz] 10
Честота на превключване DC [Hz] 10
Устойчив на късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват [mm] 1...800; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 80
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 255
Механични данни
Тегло [g] 171,5
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 75 x 27 x 62
Материал PA; PBT
Материал на лещата
PMMA
Настройка на обектив странични лещи
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
функция 1 x Светодиод, червен
Електрическо свързване
Задължителна защита миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ
Забележки
Забележки
Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5
диаграми и графики
графика на печалба