Оптичен ъглов сензор
OPL204
OPL-DPKG/US
Оптичен ъглов сензор
OPL204
OPL-DPKG/US
- Бърза настройка: не е необходимо подравняване на предавател и приемник
- Фин и прецизен светлинен лъч през цялата дължина на вилката
- Металният корпус намалява изкривяването
- Избираем чрез въртящ се превключвател режим на включване при наличие/липса на светлина
- Интуитивна настройка на чувствителността чрез потенциометър
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|
Приложение
Система | Функция за проверка на изхода |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...35 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 45 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на тъмно |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Функция за проверка на изхода | да |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 919 |
Механични данни
Тегло [g] | 150 |
---|---|
Размери [mm] | 65 x 10 x 106 |
Странична дължина X [mm] | 54 |
Странична дължина Y [mm] | 55 |
Ширина на сензора Z [mm] | 60,46 |
Материал | корпус: цинкова отливка; Леща: стъкло |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|