• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Всички фотоелектрични сензори
  5. OS5018

Дифузен сензор

OS5018

OST-FPKG

Дифузен сензор

OS5018

OST-FPKG

  • Много дълъг диапазон
  • Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
  • Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Интуитивна настройка на чувствителността чрез потенциометър
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...55 DC
Консумация на ток [mA] 30; ((24 V))
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 880
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 100
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват [mm] < 1000; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Възможност за регулиране на обхвата да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 639
Механични данни
Тегло [g] 275
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 80 x 28 x 95
Материал PPO модифициран
Материал на лещата
стъкло
Настройка на обектив странични лещи
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
Ъглова скоба: 1, E20210
отвертка
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5