Характеристики на продукта
Тип на светлината |
Инфрачервена светлина |
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN; (настроеваеми) |
Защита |
IP 65; IP 67 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
19,2...28,8 DC |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] |
300 |
Тип на светлината |
Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] |
880 |
Приемник
Консумация на ток [mA] |
100 |
Предавател
Консумация на ток [mA] |
15 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN; (настроеваеми) |
Брой цифрови изходи |
1 |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2 |
Макс. работен ток за изход [mA] |
100 |
Честота на превключване DC [Hz] |
12 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Брой на лъчите |
165 |
Чувствителна височината на полето [mm] |
1640 |
Ширина на чувствителното поле (нисък интензитет на светлината) [m] |
0...2 |
Ширина на чувствителното поле (висока интензивност на светлината) [m] |
1...10 |
Разстояние между гредите [mm] |
10 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри |
хистерезис / прозорец; втора точка на превключване; Закъснение при включване и изключване; включване; Функция обучение; режим на светло / на тъмно |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Тип трансфер |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия |
1.1 |
SDCI стандарт |
IEC 61131-9 |
Профили |
Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO режим |
да |
Тип на порта на необходимия управляващ модул |
A |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] |
10 |
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
функция |
дължина на бита |
Процесни стойности |
80 |
състоянието на устройството |
4 |
двоична информация за превключване |
2 |
|
Функции на IO-Link (ациклични) |
специфичен маркер за приложение; брояч на работното време |
Поддържаните устройства |
Тип на работата |
Устройство |
default |
1402 |
|
Забележка: |
За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния" |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-10...55 |
Температура на съхранение [°C] |
-25...70 |
Защита |
IP 65; IP 67 |
Макс. имунитет към външна светлина [klx] |
10 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF проведено |
3 V |
EN 55011 |
клас A |
|
Устойчивост на вибрации |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm Амплитуда, период на трептене от 5 min., 30 min. на всяка ос при резонанс или 55 Hz |
|
Удароустойчивост |
EN 60068-2-27 Ea |
30 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси |
|
MTTF [Години] |
59 |
Механични данни
Тегло [g] |
5 |
Корпус |
правоъгълен |
Размери [mm] |
1713 x 30 x 28 |
Материал |
корпус: алуминий; предна леща: PC |
Дължина L [mm] |
1713 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
предавател |
2 Светодиод |
приемник |
3 Светодиод |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
Монтажна скоба: 3 |
Монтажни шпонки: 3 |
Гайки |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - предавател
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - приемник
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |