Характеристики на продукта
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 2 |
Обхват на измерване |
|
Процес на свързване |
резбова връзка G 1/4 външна резба Вътрешна резба:M5 |
Приложение
Приложение |
за индустриални приложения |
Среда |
течности и газове |
Температура на средата [°C] |
-25...80 |
Мин. налягане на разрушаване |
|
Номинално налягане |
|
Вид на налягането |
относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
9,6...32 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 25 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 2 |
Изходи
Общ брой на изходите |
2 |
Изходящ сигнал |
превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение |
PNP |
Брой цифрови изходи |
2 |
Изходна функция |
нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
500 |
Честота на превключване DC [Hz] |
100 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
Гранична точка SP |
1,25...25 bar |
18...363 psi |
|
Хистерезис |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] |
< ± 2,5; (Прецизност на настройките) |
Повторяемост [% от крайната стойност] |
< ± 0,5; (с температурни колебания < 10 К) |
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] |
< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност) |
Температурно отклонение на 10 К |
< ± 0,5 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване |
настройващи пръстени |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Температура на съхранение [°C] |
-40...100 |
Защита |
IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Удароустойчивост |
DIN IEC 68-2-27 |
50 Земно притегляне (11 ms) |
|
Устойчивост на вибрации |
DIN IEC 68-2-6 |
20 Земно притегляне (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Години] |
641 |
UL удобрение |
|
Директивата за оборудване под налягане |
Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] |
93 |
Корпус |
цилиндричен |
Размери [mm] |
Ø 27 / L = 71,6 |
Материал |
PBT; PC; FKM; неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Материали (мокри части) |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM |
Мин. цикли на налягане |
50 милиона |
Усилие на затягане [Nm] |
25 |
Процес на свързване |
резбова връзка G 1/4 външна резба Вътрешна резба:M5 |
Интегриран елемент на ограничителя |
не (може да бъде модернизирана) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
2 x Светодиод, жълт |
|
С мащаб |
да |
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |