• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. PM2054

Екраниран трансмитер за налягане

PM2054

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

Екраниран трансмитер за налягане

PM2054

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • За надеждно хидростатично детектиране на ниво
  • Скрит монтаж в стената на резервоари или съд
  • Здрав залят корпус от неръждаема стомана като защита срещу агресивни среди и навлизането на влага
  • Подлежащ на мащабиране аналогов изход с регулируемо ниво и нулева точка
  • Може да се свърже по двупроводна и по трипроводна схема
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Дата на прекратяване: 03/31/2024
Алтернативни артикули: PI1004 или PM1704 Сравнение на изделия: PM2054 / PI1004 / PM1704 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти. няма повече налични адаптери като аксесоари
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa -0,05...1 MPa
Процес на свързване резбова връзка Aseptoflex външна резба Aseptoflex
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост
Среда вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове
Температура на средата [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Мин. налягане на разрушаване
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Номинално налягане
50 bar 725 psi 5000 kPa
Вид на налягането относителното налягане
Без мъртва зона да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 14...30 DC
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал аналогов сигнал
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa -0,05...1 MPa
Аналогова начална точка
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Аналогова крайна точка
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
На стъпки от
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Фабрична настройка
ASP = 0,00 bar AEP = 9,99 bar
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1)
Линейност отклонение [% от обхвата] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Време за реакция
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] 3
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри нулева точка; интервал
Интерфейси
Интерфейс за комуникация EPS
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 1 GHz / Прецизност < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 271
Механични данни
Тегло [g] 474,5
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Материали (мокри части) керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване резбова връзка Aseptoflex външна резба Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Забележки
Забележки
Разрешението 3-A е валидно само ако адаптерите с разрешение 3-A се използват за инсталация.
Указания Моля, не използвайте за нови проекти.; няма повече налични адаптери като аксесоари
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие