• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за поток/измерване на поток
  4. Мехатронни разходомери в приложения с високо налягане
  5. SBU624

Предавател на потока с възвратен клапан

SBU624

SBU12DI040KG/US

Предавател на потока с възвратен клапан

SBU624

SBU12DI040KG/US

  • Надеждно следене на обемния поток на вътрешното охлаждане на бормашина или машинни инструменти
  • С вградено устройство за блокиране на обратния поток
  • Прецизно линеаризиран аналогов изход
  • Здрав корпус с много голяма устойчивост на налягане
  • Много кратко време за реакция
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • cul
Характеристики на продукта
Обхват на измерване [l/min] 0,3...50
Процес на свързване G 1/2
Приложение
Приложение Металорежещи машини; Вътрешно охлаждане на свредлото
Среда Течности; вода; гликолови разтвори; Охлаждащи течности
Температура на средата [°C] 0...60
Номинално налягане [bar] 200
Номинално налягане [MPa] 20
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] -15...10
Работно напрежение [V] 24 DC; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] 10
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Изходящ сигнал аналогов сигнал
Аналогов напреженов изход [V] 0,5...10
Мин. товарно съпротивление [Ω] 10000
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [l/min] 0,3...50
Обхват на потока [l/min] 75
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от крайната стойност] 1
Грешка при измерването [% от крайната стойност] ± 5
Време за реакция
Време за реакция [s] < 0,01
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Температура на съхранение [°C] -15...80
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 20 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 5 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 15,78
Механични данни
Тегло [g] 737
Материал алуминий анодизиран; PA
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4401 / 316); месинг; алуминий анодизиран; PU; O-пръстен: FKM
Процес на свързване G 1/2
Цикли на превключване, механични 10 милиона
Аксесоари
Доставени артикули
уплътнителна тапа
Забележки
Забележки
Температурните промени леко засягат зададените стандартни настройки за охлаждащите течности
За масла настройките се влияят от температурата и вискозитета.
препоръка Използвайте 200 микрона филтрация
Всички данни се отнасят за охлаждащи течности (20 ° C).
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A
диаграми и графики