• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за поток/измерване на поток
  4. Системи за измерване на потреблението на сгъстен въздух и промишлени газове
  5. SD8001

Сензор за сгъстен въздух

SD8001

SDN11DGXFPKG/US-100

Сензор за сгъстен въздух

SD8001

SDN11DGXFPKG/US-100

  • Точно измерване на поток, потребление и температура на средата
  • Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
  • За детектиране на сгъстен въздух при промишлена употреба
  • С комутиращ изход, аналогов изход и импулсен изход
  • Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Дата на прекратяване: 12/31/2024
Алтернативни артикули: SD8501 Сравнение на изделия: SD8001 / SD8501 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • ukca
  • cul
  • crn
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
30...7946 scfh 1...132,4 scfm
Процес на свързване резбова връзка 1" NPT DN25
Приложение
Приложение за индустриални приложения
Среда сгъстен въздух
Забележка за медиите
качество на въздуха ISO 8573-1
клас 141
клас 344
Температура на средата [°F] 32...140
Номинално налягане [bar] 16
Номинално налягане [psi] 232
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] 16
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 19...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] < 100
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,5
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал; импулсен сигнал; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250; (на изход)
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20; (мащабируема)
Макс. натоварване [Ω] 500
Импулсен изход измерване на изразходваното количество
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
30...7946 scfh 1...132,4 scfm
Обхват на дисплея
0...9535 scfh 0...158,9 scfm
Гранична точка SP
70...7945 scfh 1,2...132,4 scfm
Точка на нулиране rP
30...7905 scfh 0,5...131,7 scfm
Аналогова начална точка ASP
0...5960 scfh 0...99,3 scfm
Аналогова крайна точка AEP
1985...7945 scfh 33,1...132,4 scfm
На стъпки от
5 scfh 0,1 scfm
Обемно наблюдение на количеството на потока
Стойност на импулса 0,120...4 000 000 scf
На стъпки от 0,020...1000 scf
Дължина на импулса [s] 0,045...2
Следене на температурата
Обхват на измерване [°F] 32...140
Обхват на дисплея [°F] 32...140
Прецизност / отклонения
Мониторинг на потока
Повторяемост [% от измерената стойност] ± 1,5
Точност (в обхвата на измерване) ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (клас 141 /; клас 344; условия: инсталация по стандарт ISO 2533; монтаж в тръби: DN25)
Следене на температурата
Прецизност [K] ± 2; (среден дебит в рамките на ограничението на обхвата за измерване на потока)
Време за реакция
Мониторинг на потока
Време за реакция [s] 0,1; (dAP = 0)
Процес на затихване dAP стойност на стъпки [s] 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри Мониторинг на потока; количествен брояч; предварително конфигуриран брояч; хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; токов / импулсен изход; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Дисплей
Условия на работа
Околна температура [°F] 32...140
Температура на съхранение [°F] -4...185
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Устойчивост на вибрации
DIN EN 68000-2-6 5 Земно притегляне (55...2000 Hz)
MTTF [Години] 227
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 1979,5
Материал PBT-GF20; NBR; PC; неръждаема стомана (1.4306 / 304L); PTFE; месинг с покритие; алуминий с прахово покритие
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4306 / 304L); FKM; керамика със стъклена пасивация; PEEK GF30; полиестер; алуминий
Процес на свързване резбова връзка 1" NPT DN25
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Дисплей 4 x Светодиод, зелен (scfm, scfh, scf, °F)
Визуализация на функцията 1 x Светодиод, жълт
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Измерени стойности буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Програмиране буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Забележки
Забележки
scf = стандартни кубични фута
scfh = стандартни кубични фута на час
scfm = стандартни кубични фута за минута
MW = измерена стойност
MEW = Крайна стойност на диапазона на измерване
Обхватът на измерване, показване и настройки се отнася за стандартен обем на потока съгласно DIN ISO 2533.
За информация относно инсталация и начина на работа, моля вижте инструкциите за експлоатация.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A