• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за поток/измерване на поток
  4. Модулно следене на потока
  5. SF0516

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SF0516

SFG14ZBB/6M

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SF0516

SFG14ZBB/6M

  • Надеждно следене на течности и газове в тръби
  • За свързване на модул за оценка
  • Потопените части са изработени от неръждаема стомана
  • Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Подходящ за температури на средата до 120 C
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • cul
  • 3a
Характеристики на продукта
Дължина на сондата L [mm] 42
Процес на свързване Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Приложение
Приложение висок температура обхват; хигиенни приложения
Номинално налягане [bar] 30
Течности
Приложение висок температура обхват; хигиенни приложения
Температура на средата [°C] 0...120
Газове
Температура на средата [°C] 0...100
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул VS3000
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 42
Течности
Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
Максимална чувствителност [cm/s] 3...60
Газове
Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000
Максимална чувствителност [cm/s] 200...800
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] 15
Време за реакция
Време за реакция [s] 1...10
Течности
Време за реакция [s] 1...10
Газове
Време за реакция [s] 1...10
Условия на работа
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 40 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
MTTF [Години] 8648
Механични данни
Тегло [g] 485
Материал неръждаема стомана (1.4571/316Ti )
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4571/316Ti )
Процес на свързване Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Забележки
Забележки
Разрешението 3-A е валидно само ако адаптерите с разрешение 3-A се използват за инсталация.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 6 m, силикон; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm²