- Продукти
- SI1000
Модул за следене на потока
SI1000
SID10ADBFPKG/US-100-IPF
Модул за следене на потока
SI1000
SID10ADBFPKG/US-100-IPF
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SI5000 или SI5010 Сравнение на изделия: SI1000 / SI5000 / SI5010 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Внимание: устойчивост на налягане за SI5000 = 30 bar
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | резбова връзка M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Приложение
Среда | Течности; Газове |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...36 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 15; (оптична индикация) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 400 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 300 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | бутони |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 254,8 |
---|---|
Размери [mm] | 60,5 x 42 x 109 |
Материал | PBT-GF20 |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Процес на свързване | резбова връзка M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|