- Продукти
- Сензори
- Температурни сензори
- Трансмитери за самоконтрол за хранително-вкусовата промишленост
- TCC811
Температурен предавател
TCC811
TCC050K1EC01-A-DKG/US
Температурен предавател
TCC811
TCC050K1EC01-A-DKG/US
- Незабавно уведомяване за отклонения в точността
- Подобрено осигуряване на качеството между интервалите на калибриране
- Здрав дизайн за постоянно прецизни измервания дори в взискателни среди
- Прозрачен мониторинг на сензора благодарение на регистрирането на диагностичните стойности
- Симулационната функция опростява инсталацията
- Прецизен аналогов изход и удобна комуникация чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||
Процес на свързване | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Монтажна дължина EL [mm] | 50 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000 |
Референтен елемент | 1 x NTC |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 160 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 10; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 6 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал; IO-Link; състояние на проверка на калибриране |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално затворен; (диагностичен сигнал) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Диагностичен изход | състояние на проверка на калибрирането и диагностика на грешки |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Забележка относно обхвата на измерване |
|
||
Фабрична настройка | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Граница за проверка на калибриране [K] | 0,5...3 | ||
На стъпки от [K] | 0,05 |
Резолюция на аналоговия изход [K] | 0,05 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] | ± 0,2 |
---|---|
Прецизна IO-Link [K] | ± 0,2 |
Температурен коефициент аналогов изход [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,02; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C) |
Температурен коефициент IO-Link [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,01; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Дисплей; мащабиране на аналоговия изход; граница за проверка на калибриране; диагностичен изход с превключваща логика; режим на симулация |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 1 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4,4 | ||||
IO-Link резолюция на температура [K] | 0,01 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 | |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 329 | ||||
Забележка относно одобрението |
|
||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 352,3 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 50 / L = 114,8 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK |
Процес на свързване | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | Ra: < 0,8 |
Диаметър на сонда [mm] | 6 |
Монтажна дължина EL [mm] | 50 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|