Характеристики на продукта
Брой входове и изходи |
Брой аналогови изходи: 1 |
Обхват на измерване |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Процес на свързване |
Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Монтажна дължина EL [mm] |
30 |
Приложение
Измервателен елемент |
1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
Среда |
течности и газове |
Номинално налягане [bar] |
100 |
Устойчивост на вакуум [mbar] |
-1000 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
Консумация на ток [mA] |
< 50 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Отложено включване [s] |
2 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой аналогови изходи: 1 |
Изходи
Общ брой на изходите |
1 |
Изходящ сигнал |
аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Брой аналогови изходи |
1 |
Аналогов токов изход [mA] |
4...20 |
Макс. натоварване [Ω] |
300 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Фабрична настройка |
0...300 °F |
Резолюция
Резолюция на аналоговия изход [K] |
0,04 |
Резолюция на дисплея [K] |
0,28 |
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] |
0,1; (В случай на отклонение от референтното условие 25 °C) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] |
1 / 3 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Тип трансфер |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия |
1.1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Температура на съхранение [°C] |
-40...100 |
Защита |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Удароустойчивост |
DIN IEC 68-2-27 |
50 Земно притегляне (11 ms) |
|
Устойчивост на вибрации |
DIN IEC 68-2-6 |
10 Земно притегляне (10...2000 Hz) |
|
Забележка относно одобрението |
фабричен сертификат, достъпен за изтегляне от www.factory-certificate.ifm |
|
UL удобрение |
Номер за одобрение на UL |
K001 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
388 |
Материал |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Материали (мокри части) |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L) електрополиран |
Процес на свързване |
Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части |
Ra: < 0,8 |
Диаметър на сонда [mm] |
6 |
Монтажна дължина EL [mm] |
30 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
7-сегментен LЕD дисплей, 4-цифров |
|
показвани единици / статус, °C / °F |
|
Забележки
Забележки |
MS = зададен обхват на измерване |
Стойностите за точност са валидни за течаща вода. |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |