Температурен кабелен сензор с винтовo присъединение
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
Температурен кабелен сензор с винтовo присъединение
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
- Точно измерване на температура на повърхности на машината
- За свързване към модул за оценка
- Компактен корпус за монтаж на места с ограничено пространство
- Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
- Проста и 100 % уплътнена връзка чрез куплунг M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Процес на свързване | резбова връзка M6 външна резба |
Приложение
Система | ширмован кабел |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
Инсталация | Контактен сензор за твърди тела |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 3 / 9; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 9927 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 148 |
---|---|
Корпус | сензор с винтов монтаж |
Размери [mm] | M6 / L = 26 |
Означение на резбата | M6 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | резбова връзка M6 външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR, ширмован |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |