• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за безопасност
  3. Безопасност по време на работа с AS интерфейс
  4. Превключвател за аварийно спиране
  5. ZB0052

Превключвател за аварийно спиране

ZB0052

Rope Switch LH LED 24V DC

Превключвател за аварийно спиране

ZB0052

Rope Switch LH LED 24V DC

  • Надеждна защита на обширни опасни зони
  • За употреба в конвейерни ленти
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
  • Лесно регулиране на опъна на въжето
  • Интегриране в AS-i мрежи
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 110...240 AC / 5...24 DC; (Светодиод)
Номинално изолационно напрежение [V] 500
Изходи
Електрическо изпълнение контакт с мигновено действие; максимално напрежение на превключване: 240 V; капацитет за превключване: 720 VA; топлинен ток: 10 A
Изходна функция
помощен контакт 2 x нормално отворени
безопасни контакти 4 x НЗ
Минимален работен ток [mA] 5; (5 V DC)
Контактен товар 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (индуктивен товар)
Защита срещу късо съединение не
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
15 g / 11 ms
Устойчивост на вибрации
10-500 Hz
Механични данни
Тегло [g] 1244
Материал корпус: алуминиева отливка жълт; превключващ контакт: посребрено покритие
Информация за експлоатационния живот
Цикли на превключване (механични): > 1.000.000
Положение на монтаж всеки
Дължина на въжето 125 m; (от всяка страна)
Сила на активиране [N] < 125; (сила на опън: 130 N)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
Грешка Светодиод, червен мигане
Електрическо свързване
Задължителна защита 10 A; бързо действие
Забележки
Забележки
За информация относно инсталация и начина на работа, моля вижте инструкциите за експлоатация.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка терминали: ...2,5 mm²