Цялостна система HF RFID в компактен корпус
Мощна система RFID за дълги разстояния с вграден уебсървър за конфигуриране, диагностика и следене
- Вграден уебсървър за конфигуриране, диагностика и следене
- Интерфейс за индустриални мрежи за PROFINET, Ethernet/IP или TCP/IP
- Светодиоди за диагностика и за индикация на състоянието
- Регулируем обхват/предавателна мощност
- RFID HF 13. Система с честота 56 MHz съгласно ISO 15693
Мощна система RFID за производствени процеси
Компактните модули от серията DTE60x са отлични за запис/четене на дълги разстояния. Благодарение на новите оптимизирани настройки, могат да се четат и записват големи обеми данни за кратко време. Това пести ценно време при типични приложения, като проследяване на продукти в производствения процес или съхранение на данни за производството или параметри на качеството. Новите компактни модули DTE60x опростяват монтажа, чрез антена, модулът за оценка и интерфейсът за индустриални мрежи са вградени в един компактен, съвместим с производството корпус.
Предимства на решението HF RFID на ifm:
Лесно интегриране
Достъпът до данните за RFID устройствата е бърз и лесен, както чрез функционални блокове, така също и директно чрез изобразяване на процеса на контролера. Предлагат се функционални блокове за стандартни контролери, напр. на Siemens, Schneider, Allen Bradley или Omron.
Вграден уебсървър
Модулите за четене/запис имат вграден уебсървър. Потребителите могат да влизат чрез HTTP адрес, за да получат пълен достъп до устройството.
Съвместим с производството
Здравата конструкция с клас на защита IP 67 дава възможност за използване в тежки промишлени условия.
Допълнителни цифрови входове
Устройството има два допълнителни цифрови входа и изхода, напр. за управление на светлинна кула.
Светодиоди за състоянието
5-сегментен светодиоден линеен дисплей показва стойността на RSSI (силата на сигнала) за визуализиране на разстоянието от чипа.
Версии и различни интерфейси
DTE604 с TCP/IP
Компактният RFID модул е идеален за директна връзка с компютри, промишлени компютри или програмируеми контролери, които нямат стандартизирана интерфейсна полева шина.
DTE601 с PROFINET
Този модул в частност е предназначен за клиенти с контролери на Siemens.
DTE602 с EtherNet/IP
Тази версия е оптимизирана за контролери от Schneider Electric или Rockwell Automation.
Всички модули имат вграден ключ за директно свързване с други устройства.