2 в 1: измерване на разстояние и отразяваща способност със сензор OGD Reflectivity
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
- Едновременно извеждане на стойността на разстоянието и отразяващата способност за повишена надеждност на процеса
- Идентифициране и сортиране чрез разграничаване на цвят/контраст и разстояние/височина на обектите
- Гъвкави опции за монтаж благодарение на обхват до 1,5 m
Подобрени характеристики благодарение на IO-Link
- Технологични стойности, извеждани на 2-цветен дисплей и изпращани чрез IO-Link
Отразяваща способност за разграничаване на обекти
В допълнение към предоставянето на информация за разстоянието OGD Reflectivity определя и отразяващата способност на обектите, за да се увеличи надеждността на технологичния контрол. Отразяващата способност показва каква част от излъчената светлина се отразява от дадено тяло, като варира в зависимост от цвета и свойствата на повърхността. Ето защо сензорът може да различава например каси за напитки с различни цветове и да открива липсата на печатни етикети върху опаковки, които трябва да бъдат експедирани. Тъй като сензорът предоставя отразяващата способност в допълнение към разстоянието чрез втори превключващ изход, автоматизираните приложения за сортиране могат лесно да бъдат внедрени. С помощта на OGD Reflectivity всички параметри могат да бъдат зададени както обикновено с три бутона, които са ясно обозначени на двуцветния дисплей.