L-кодиран захранващ кабел M12

- Сечение 2,5 mm2 за токове до 16 A
- L-кодиран кабел M12 в съответствие с EN 61076
- Свържете към устройство Performance Line IO-Link Master
- Материал на кабелите без халоген
- За общи промишлени приложения, като промишлена автоматизация или машинни инструменти
Предаване на високи токове с нисък спад на напрежението
Използва се за доставяне на по-високи нива на мощност към новите устройства Performance Line IO-Link Master при взискателни приложения. L-кодираният захранващ конектор M12 се утвърждава все повече на пазара като перфектното решение за захранване на тези модули с електричество. ifm предлага свързващи кабели и джъмпери, които са идеално адаптирани за това. Напречното сечение от 2,5 mm2 надеждно предава токове до 16 A, а малкият спад на напрежението има положителен ефект върху работния диапазон.
За промишлена автоматизация и машинни инструменти
Благодарение на материалите на корпуса и материалите на кабелите без халоген, тези кабели са отлични за машинни инструменти и всички стандартни приложения за промишлена автоматизация.