Първият сензор за налягане G 1/2 с хигиенно одобрение за малки тръби
- Концепция за уплътняване без поддръжка PEEK за фитинг G 1/2
- Здрава, изпитана в практиката керамична измервателна клетка без течности в преобразувателя на налягане
- Одобрен съгласно промишлените хигиенни стандарти
Подобрени характеристики благодарение на IO-Link
- Интегрираното измерване на температурата премахва необходимостта от множество уреди
- Цифрова комуникация без A/D или EMC загуби
Идеално решение за хигиенни производствени инсталации
Новият сензор за налягане PM15 има уникална концепция за скрито уплътняване. Тази концепция позволява хигиенично интегриране на малки керамично-капацитивни измервателни клетки в малки тръби, например в системи за дозиране и пълнене, което преди не беше възможно. Благодарение на резбата G 1/2, той може да бъде монтиран, без скъпи адаптери. Скритият монтаж позволява използването на вискозни среди и гарантира оптимални резултати за CIP процеси. Всеки сензор има фабричен сертификат с безплатно изтегляне.
Здрав, без поддръжка
От технологичната страна сензорът не се нуждае от поддръжка, тъй като няма еластомерно уплътнение. Здравата керамична измервателна клетка със скрит монтаж е устойчива на удари от налягане и вакуум и на въздействието на абразивни вещества. Сензорът е устойчив на средни температури до 150C (максимум 1 час).