Без компромиси: здрава UHF система за оценка за сурови околни условия
- Антена, модул за оценка и ключ, всичките в едно устройство, намаляват времето за инсталиране
- Регистрира до 16 маркера на разстояние до 3 метра
- Възможен е монтаж в метални или в мокри околни условия
- Интерфейсът за полевата шина и цифровите входове и изходи свеждат до минимум кабелните връзки
Толкова компактни, толкова гъвкави
Новите RFID UHF системи за оценка привличат със своята компактна конструкция и максимална гъвкавост, която предлагат. С комплект от антена, модул за оценка и ключ хардуерът осигурява всичко необходимо за бърз и лесен монтаж. Нещо повече, оптимизираният принцип на работа на системата осигурява възможност за директен монтаж в метални или мокри среди, без това да се отразява на работните характеристики.
Предаване на данни по мрежата, директно управление на актуатори
При оптимални условия антената може да регистрира до 16 бързо движещи се маркера на разстояние до 3 метра. Регистрацията на маркери може да се оптимизира чрез селективни стойности на RSSI. Използването на допълнителен интерфейс за полева шина предлага възможност за директно свързване на друга точка от мрежата. Цифровият изход може да се използва за управление на актуатор.
Предимства на решението UHF RFID на ifm
Здравина и възможност за разширение
Антената, модулът за оценка и интерфейсът са вградени в компактен и здрав корпус с клас на защита IP 67. Това прави системата изключително подходяща за употреба в тежки промишлени условия.
Мощна антена
Благодарение на вътрешната антена с кръгова поляризация, устройството може да се монтира в метални кожуси, без това да повлияе на приемането.
Вграден уебсървър
Системите за оценка имат вграден уебсървър. Потребителите влизат чрез валиден HTTP адрес, за да получат пълен достъп до настройката на устройството и в случай на интегриране в облак – до данни от следенето и диагностиката.
Универсален интерфейс
UHF RFID модулите за оценка със своите интерфейси за Profinet, EtherNet/IP и TCP/IP са идеални за директна връзка с компютри, промишлени компютри или ПЛК. Използването на допълнителен интерфейс за полева шина прави възможно предаването на сигнали и свеждането до минимум на кабелните връзки.
Допълнителни цифрови входове
Модулът има два допълнителни цифрови входа и изхода. Вградената логическа функция може да се използва за осигуряване на допълнителна функционалност за директно управление, напр. за непосредствено управление на светлинна кула при необходимост.
Приложения
Предимствата на системите за оценка се проявяват на практика в приложенията за следене и проследимост. Благодарение на големите обхвати например маркерите на превозни средства с права за достъп могат да бъдат да се регистрират и оценяват на разстояние до 3 метра, след регистрирането могат да се контролират бариерите или порталите директно от модула. Без отнемащи време усилия за програмиране.
В интралогистиката системата се използва за безпроблемно следене на продукти. Могат да се регистрират до 16 маркера едновременно и продуктите могат да бъдат ясно назначени към определените станции за съхранение или палети. Това гарантира пристигането на точното количество от точния продукт на местоназначението му навреме.