Максимален обхват на засичане с минимална изпъкналост
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_ixs_00340_group_01.jpg?v=-799013324)
- Голямо допълнително усилване, дължащо се на увеличени обхвати на засичане с почти изравнен монтаж
- NO и NC в едно устройство намалява складирането
- Универсално приложим благодарение на високия температурен диапазон
- Дизайнът на корпуса позволява бърз монтаж при перфектна монтажна дълбочина
- Висока устойчивост на проникване благодарение на класа на защита от IP 65 до IP 69K
Един сензор за различни приложения
Независимо дали във фабрична автоматизация, приложения с охлаждащи течности и смазочни материали или в мобилни приложения: тези индуктивни сензори са убедителни поради своята универсална и постоянна използваемост, комбинирана с висока производителност, температурна стабилност и степен на защита.
Полу-изравнена инсталация
Освен това те съчетават високи обхвати на чувствителност с почти изравнена инсталация. Тази комбинация предлага възможно най-добрата защита срещу механични отклонения. По този начин повредата на сензора е сведена до минимум, доколкото е възможно. Инсталацията не изисква допълнителни обяснения: просто завийте сензора до края на резбата и идеалния монтаж е гарантиран.