Цифровата технология се среща с аналоговата: интегриране на съвременни IO-Link сензори по аналогов начин
- Преобразува технологичните стойности на IO-Link в два аналогови сигнала 4...20 mA
- Идеален за IO-Link сензори с няколко технологични стойности
- Включи и работи: не се изискват настройки на параметри
- Устойчив на почистващи препарати, идеален за използване в хигиенни зони
- Лесен монтаж директно на сензора или в свързващата линия
Принцип на работа
IO-Link сензорите често предоставят няколко измерени стойности едновременно, например сензори за проводимост с вградено измерване на температурата. За да позволи на тези сензори да бъдат свързани към съществуващи системи за управление, този преобразувател преобразува две цифрови измерени стойности в два аналогови сигнала (4...20 mA). Така хардуерът на системата вече е подготвен за бъдеща цифровизация. Преобразувателят може да се използва директно без параметризиране. Въпреки това, ако е необходимо, може да се параметризира и чрез IO-Link, напр. за мащабиране на аналогови стойности.
Хигиенни
Специалните материали на корпуса, както и високият клас на защита IP 67 / IP 69K позволяват, например използване в хранително-вкусовата промишленост дори при почистване под високо налягане и агресивни почистващи препарати.
Принцип на работа:
1 x IO-Link се преобразува в 2 x аналогов изход
С този компактен преобразувател модерните IO-Link сензори, които осигуряват повече от една технологична стойност, могат да бъдат свързани към съществуващи системи за управление, оборудвани само с аналогови входове.
Множество измервани стойности чрез IO-Link
Следва малък набор от сензори на ifm, които извеждат повече от обикновена технологична стойност чрез IO-Link.
Цифровата технология се среща с аналоговата: интегриране на съвременни IO-Link сензори по аналогов начин
Тип на сензора | Технологични стойности чрез IO-Link |
---|---|
Сензор за ниво LT | ниво, температура |
Дебитомер SD | дебит, температура, налягане |
Сензор за налягане PM15 | налягане, температура |
Температурен сензор TCC | 2 x температура |
Сензор за проводимост LDL | проводимост, температура |
Лазерен сензор OGD | разстояние, отразяваща способност |