- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Монитор на скоростта в компактен корпус
Монитор на скоростта в компактен корпус
Най-лесният начин да следите скоростите
Независимо дали транспортьори, ремъчни задвижвания, центрофуги или винтови транспортьори:
Компактният монитор за скорост е първият избор, когато трябва да се наблюдават въртеливи или линейни движения по отношение на превишена и ниска скорост. Благодарение на одобрението ATEX, използването в опасни зони, например при обработка на зърно, също е възможно без риск.
Всичко в компактен корпус
Както генериращият импулс индуктивен сензор, така и оценката на скоростта са интегрирани в компактен корпус M18 - не спестява повече място от това. Благодарение на здравия метален корпус, няма нужда от допълнителен корпус за защита от удар.
Компактният монитор за скорост в детайли
Използвайте калъф за пренасяне
Предизвикателството
Независимо дали става въпрос за транспортна лента, шнеков транспортьор или елеватор с кофа: За да избегнете непланиран престой, причинен от значително натрупване на материал, важно е винаги да следите гладкото функциониране на конвейерната система.
Решението
- Децентрализираният сензор следи дали машината все още работи
- Сензорът може да изведе алармено съобщение веднага щом конвейерната система спре
- Контролерът не трябва сам да оценява сложни импулси и честоти и следователно има повече капацитет за действителните контролни функции.
Принцип на измерената стойност
– необходим е само един амортисьор на въртящия се вал
Сензорът използва времето между две събития на затихване, за да изчисли скоростта
Превишаването или падането на номиналната скорост се предава чрез конфигурируем изходен сигнал
Без фалшиво задействане благодарение на конфигурируемото закъснение при стартиране
Добавена стойност благодарение на IO-Link
Сензорът предоставя много информация чрез IO-Link:
- Стойности на скоростта
- Минимални и максимални стойности
- Точки на превключване
IO-Link позволява удобна настройка на параметри, например на:
- Забавяне при стартиране
- Режим на работа (режим с една точка, режим на прозорец, режим с две точки)
- Удобна настройка на точките на превключване чрез функцията за обучение
С помощта на пръстена за настройка сензорът може да се регулира и ръчно на място.