Радарен сензор за отворени и затворени контейнери
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/upside_view_chemical_container_high.jpg?v=-2015920563)
Прецизно измерване на отворени и затворени резервоари и
контейнери
Радарният сензор за ниво LW2120 измерва нивата на течна среда до 10 метра прецизно и без слепи зони. Използваната честота от 80 GHz гарантира стабилни и прецизни резултати от измерванията, дори при наличие на пара или кондензат в резервоара.
С удължителя на антената, който се предлага като аксесоар, сензорът може да се използва и извън затворени метални резервоари, например върху открити вани.
Радарната измервателна система може да проникне и през неметални стени, което позволява на сензора за ниво да бъде лесно монтиран над пластмасови резервоари, като IBC контейнери.