Блок за оценка на аналогови стандартни сигнали
Мониторинг на аналогови стойности на процеса
Навсякъде в промишлеността се използват електронни сензори за определяне на процесни стойности като температура, налягане или дебит.
Мониторингът на стойността на процеса често се извършва директно в сензора. Понякога обаче са необходими отделни устройства за наблюдение, например ако две измерени стойности трябва да се компенсират една спрямо друга и получената стойност трябва да се наблюдава.
Изчисляване и оценяване на измерените стойности
Блокът за оценка има различни режими на работа и към него могат да се свържат два аналогови сензора.
По този начин на един измерен сигнал могат да се зададат две точки на превключване или на две измерени стойности може да се зададе гранична стойност. Двата измерени сигнала могат да бъдат мащабирани и свързани помежду си с помощта на математически функции като събиране или изваждане.
Изчислената по този начин стойност на процеса може да се наблюдава с до две точки на превключване и може да бъде изведена като аналогов сигнал (4...20 mA).
Измерените стойности могат да се предават цифрово към контролер от по-високо ниво чрез IO-Link. Обширната настройка на параметрите на устройството също се извършва удобно чрез IO-Link.
Приложения
Измерване на диференциалното налягане на филтрите
Два сензора за налягане измерват налягането преди и след филтъра. Ако с течение на времето филтърът се запуши, диференциалното налягане се увеличава.
Измерване на налягането в резервоар за ферментация
В допълнение към хидростатичното налягане на дъното на резервоара се измерва и налягането на газа над средата, което се увеличава в резултат на ферментацията, и се изважда от хидростатичното налягане, за да се определи нивото.