- Сензори за цилиндри
- Цилиндричен сензор с IO-Link
Интелигентен цилиндричен превключвател за Т-слот
MK цилиндровият превключвател с IO-Link се отличава с два конфигурируеми хардуерни превключващи изхода и допълнителни функции, които са възможни благодарение на цифровото предаване на данни. Например, сензорът може да научи целевото време на ход и да го сравни с действителната стойност с помощта на функцията „Обучение в приложението“. В допълнение, функцията за съхранение на данни улеснява смяната и рестартирането на сензора.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/zylindersensoren/bs_mk59xx2240.jpg?v=551383619)
С дължина на корпуса от 30 милиметра сензорът е идеално подходящ за наблюдение на крайната позиция на цилиндри с къс ход. Благодарение на две конфигурируеми точки на превключване, той може да следи две крайни позиции. Това спестява време и разходи, благодарение на по-малката сложност на монтажа и окабеляването. Сензорът на цилиндъра също е идеален за вграден мониторинг на качеството благодарение на своите две точки на превключване и линеен изходен сигнал. Магнитът, прикрепен към буталото, гарантира, че магнитните полета вече са открити пред корпуса на сензора. Това води до общ обхват на откриване от 50 милиметра.
Предимства на продукта
Това не само предоставя допълнителни функции и увеличава производителността, но и спестява време и разходи.
Измерването на времето на хода, броячът на цикъла на превключване и откриването на температурата на устройството ви помагат да намалите разходите за престой.
IO-Link позволява отдалечен достъп до параметрите на сензора, което означава, че сензорът може да бъде настроен и извън машината.
По-малко време за монтаж, тъй като един сензор покрива две точки на превключване, както и по-гъвкава настройка на точката на превключване чрез функцията за цифрово обучение.
Автоматичното приемане на индивидуално конфигурируемите настройки на сензора гарантира лесна смяна на сензорите.
Приложения
Цилиндър с къс ход с две крайни позиции
Благодарение на втората конфигурируема точка на превключване, сензорът на цилиндъра с IO-Link може да следи и двете крайни позиции на цилиндри с къс ход с ход до 50 mm.
Сигналите могат да бъдат зададени както се изисква според използваните типове цилиндри.
Непрекъснато наблюдение на позицията
Този сензор може да изпълнява много точни задачи за наблюдение на пневматични цилиндри. Със съответните свойства като повторяемост от 0,2 mm, грешка на линейността от < 5% и разделителна способност от 0,01 mm, сензорът лесно решава задачи за осигуряване на качеството.
Вграден мониторинг на качеството
Благодарение на втората точка на превключване, сензорът за цилиндър IO-Link е идеално пригоден за откриване на детайли и грешки в процеса на поставяне.
Използвайки функцията прозорец, неправилното зареждане на машината може да бъде открито и директно докладвано на контролера.
Контрол на състоянието
Работата на машината може да бъде оптимално наблюдавана дори за по-дълги периоди от време.
Благодарение на новата функция „Обучение в приложението“, сензорът може да поеме и диагностични функции за пневматичния цилиндър. Сензорът определя референтно време на работа и може да открие кога и колко текущите времена на хода се отклоняват от идеалното състояние въз основа на постоянна цел/действително сравнение. Ако специфичният за приложението толеранс, зададен от потребителя, е надвишен или не е достигнат, се издава предупреждение.
Системна връзка
Цифрова комуникация надолу до сензора
- Прецизно предаване на позицията на буталото
- Постоянна и висока резолюция в целия диапазон на измерване
- Децентрализираните IO-Link мастерс намаляват необходимото количество кабели
- Безпроблемна цифрова документация
- Данните от сензорите могат да се използват в контекст на IIoT
moneo: платформата на IIoT
- Дейностите за техническа поддръжка могат да бъдат планирани
- Настройка на параметри
- Контрол на състоянието
- Комуникация между OT и IT ниво
Добавена стойност благодарение на IO-Link
- Bluetooth адаптер
Позволява достъп до сензори чрез смартфон за лесна настройка на параметри и четене на стойности на процеси и събития на всички IO-Link устройства, свързани към главното. - Дистанционна поддръжка
Дистанционна поддръжка и настройка на параметрите чрез установени системи с полеви шини и IO-Link
- Не са необходими надстройки
- Спестяване на разходи и повишена безопасност - Включете и работете
Цилиндричният сензор може да се конфигурира бързо и лесно чрез IO-Link. Необходим е само един параметър. - Пренос на данни без загуба
IO-Link позволява предаване на данни без загуби, тъй като загубите от преобразуването са изключени чрез цифрова комуникация и външни влияния, като магнитните полета, които нямат ефект върху предаването на данни.
Примерно изчисление на ROI
Нежеланите престои са особено важни за производствените мощности с висока производителност на произвежданите продукти. Повреда на незначителен пневматичен амортисьор на линеен плъзгач в монтажна производствена линия е довела до спиране на системата за известно време.
Новият сензор може да следи времето на хода на този линеен плъзгач или на всеки линеен задвижващ механизъм с магнит.
Напълно автоматична производствена линия с 6000 части/ден на 2 смени | ||
---|---|---|
Престой поради дефектен амортисьор | 2h | T |
Персонал по техническата поддръжка | €50/ч | K |
Престой в производството, 375 части/час при €10 | €3,750/ч | P |
(отхвърлянията не са включени) | ||
Разходи за амортисьора | €30 | M |
Брой случаи на повреди годишно | 2 | E |
Спестявания на година | S | |
S = ((K+P) x Tx E) + M S = €15,230 |