- Сензори за ниво, преглед
- Приложение за гранично ниво
- Среда на маслена основа
Сензори за ниво за среда на маслена основа
Фамилия сензори | Дълбочини на поставяне | Технология | Сигнал | Важни аспекти |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10…40 mm | Импедансна спектроскопия | • Превключвател • IO-Link |
• Потиска остатъците, пръските и пяната • Надеждна алтернатива на еталонния генератор • Възможност за диференциация на средата |
![]() LI |
132…737 mm | Капацитивни | • Превключвател | • Вертикален монтаж • Предпазва от преливане • Предлагат се 4 дължини на сондата с възможност за регулиране |
![]() KG, KI, KQ |
Диапазон на измерване до 40 mm |
Капацитивни | • Превключвател • IO-Link |
• Отчита чрез монтажен кладенец, стъкло за наблюдение, пластмасов резервоар или пряк контакт • Предлага се иновативен линеен дисплей • Нископрофилен KQ корпус за монтаж на равна повърхност |
![]() KQ10 |
228 mm за поставяне един върху друг |
Капацитивни | • Превключвател • IO-Link |
• Монтирайте външния неметален резервоар с помощта на конзоли или лепило • Уредите могат да се поставят един върху друг, за да обхваната по-големи резервоари • Бърза индикация на нивото чрез LED диаграма |