- Сензори за налягане по приложение
- Мобилна хидравлика
Мобилна хидравлика
Фамилия сензори | Диапазон на налягане | Сигнал | Визуализация | Важни аспекти |
---|---|---|---|---|
![]() PU |
0…600 bar | Предавател | – | • 0...10 V или 0,5…4,5 VDC фиксиран аналогов • G1/4 или 9/16 SAE технологична връзка • DEUTSCH, AMP или M12 електрическа връзка |
![]() PT |
0…600 bar | Предавател | – | • 4...20 mA фиксиран аналогов • G1/4 технологична връзка • Електрическа връзка за пробка с клапан DEUTSCH, AMP, M12 или DIN |