- Сензори за налягане по приложение
- Санитария
Сензор за налягане за хигиенни приложения
Фамилия сензори | Диапазон на налягане | Температура на средата | Сигнал | Визуализация | Важни аспекти |
---|---|---|---|---|---|
PI27/PI28 |
-1…25 bar (100 bar - PI2602) |
-25…125 °C | • Предавател • Превключвател • IO-Link |
• Цифров дисплей • Светодиод за състояние |
• Налични стандартни хигиенни фитинги • 4…20 mA / 20…4 mA подлежащ на мащабиране аналогов |
PI22/PI23 |
-1…25 bar | -25…200 °C | • Предавател • Превключвател • IO-Link |
• Цифров дисплей • Светодиод за състояние |
• Вградена клампова скоба1,5” и 2” • SS диафрагма с течен пълнител за хранителни цели • Най-висока устойчивост на термичен удар • 4…20 mA /20…4 mA подлежащ на мащабиране аналогов |
PG27/PG28 |
-1…40 bar | -25…125 °C | • Предавател • Превключвател |
– | • Аналогов/цифров дисплей • 4…20 mA / 20…4 mA подлежащ на мащабиране аналогов |
PM15 / PM16 / PM17 |
-1…40 bar (100 bar - PM1602) |
-25…125 °C | • Предавател • IO-Link |
– | • 4…20 mA подлежащ на мащабиране аналогов • Въртящ се отвор за гъвкав монтаж • Температурата на устройството е достъпна чрез IO-Link |