• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Връзка за използване като пневматичен разпределител

Чрез свързване на двете процесни връзки устройството може да се използва като пневматичен разпределител без необходимост от допълнителни адаптери.

Сервизен блок

Благодарение на усъвършенстваната концепция за монтаж, сензорът за налягане може да бъде монтиран във вашето устройство за поддръжка без нужда от адаптери, което го прави идеален компонент за обработка на сгъстен въздух.

Панелен монтаж

Устройството може да се монтира в панели с помощта на монтажен комплект E30574 . Специалната характеристика на монтажния комплект ifm: Задържащите скоби се захващат във вдлъбнатините отстрани на устройството, като гарантират, че сензорът се държи здраво и сигурно в приспособлението.
Възможен е и панелен монтаж на няколко сензора.

Панелен монтаж

Устройството може да се монтира гъвкаво към панел без DIN шина с помощта на два цилиндрични винта. За тази цел цилиндричните винтове първо се завинтват в панела, преди устройството да се постави отгоре и да се заключи надолу. Затегнете винтовете на цилиндъра последователно, докато устройството легне плоско върху панела.

Монтаж на DIN шина

С адаптера E30575, сензорът за налягане може да се монтира бързо и лесно на DIN шина. Адаптерът може да се закрепи към сензора без винтове. След това адаптерът и сензорът се захващат в металната шина.

Монтаж на тръба

Двете връзки на сензора позволяват гъвкав монтаж на тръба според Вашите изисквания. Неизползваната връзка на устройството е затворена с уплътнителна тапа.

Стенен монтаж

С адаптера за стенен монтаж сензорът може да се монтира и изважда бързо и лесно без инструменти. Монтажът на маса може да се осъществи и чрез използване на горните отвори. В този случай се създава малък ъгъл, което улеснява четенето на дисплея, особено когато се монтира по-дълбоко. С този адаптер е възможен и сериен монтаж.