- ecomatmobile
- Други продукти
Други продукти и принадлежности
Магнитни сензори
Устойчиви на налягане: Работно налягане до 500 bar, разрушаващо налягане до 2000 bar |
Дълъг срок на експлоатация: Със своите 10 милиона цикъла на налягане сензорът издържа колкото цилиндъра |
Изключително здрави: Корпус и чувствителна челна повърхност от неръждаема стомана с дебелина 1 mm |
Половин цена: Оборудването на цилиндъра с два сензора на ifm струва не повече от сравним сензор в това приложение |
Компактни: Дължина на корпуса само 40 mm за нисък профил на цилиндъра |
Гъвкави: Корпус M12 или M14, кабел или конектор M12, PNP или NPN, нормално отворен, нормално затворен или комплементарен изход |
Надеждно следене на позициите на буталото
Устройствата са базирани на магнитно-индуктивна технология, която открива единствено феромагнитни метали (напр. стоманата на пръта на буталото). При този принцип на работа корпусът от неръждаема стомана може да има дебелина на стената до 1 mm дори на чувствителната челна повърхност, което води до изключително дълъг срок на експлоатация и висока надеждност.
Технология на свързване ecolink
Устойчиви на проникване: Иновативната концепция на уплътняване осигурява високи класове на защита IP 67/IP 68/IP 69K |
Липса на саморазвиване: Трионообразният тип защита от вибрации гарантира, че гайката няма да се развие непреднамерено при удари и вибрации |
На ръка: Лесно ръчно монтиране и демонтиране |
Видими: Версии в прозрачен черен корпус за оптимална видимост на светодиода дори в условията на силна светлина |
Стандартизирани: Технологията на свързване отговаря на M12 съгласно стандарта EN 61076 |
Надеждни дори в мобилни приложения
Невъзможно е създаване на свръх налягане: Благодарение на специалния монтаж на механичен краен ограничител О пръстенът винаги е притиснат правилно и така поддържа постоянно своята уплътнителна функция. Трионообразната периферна защита от вибрации обезопасява срещу силни удари и вибрации. Високият клас на защита IP 67/IP 68/IP 69K, широкият температурен диапазон -40...90°C, а така също и висококачествените материали на корпуса (висококачествена неръждаема стомана, TPU) осигуряват непрекъсната надеждна връзка в тежки околни условия, като солена влага, масло и грес.
Ясно видими: Иновативната конструкция и прозрачният черен корпус гарантират, че в условията на силна светлина светодиодите са по-ясно видими от случаите на съвсем прозрачните версии. Това е важна предпоставка за непрекъснато следене на състоянието на инсталацията и за бърза реакция при възникване на проблеми.
RFID
Вградени: Антена, модул за оценка и интерфейс CANopen в един компактен корпус M18 или M30. |
Нечувствителни: Разширен температурен диапазон от –40 до 85°C |
С разрешение: Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия) |
Здрави: Оптимизирани за използване на открито с IP67 и IP69K, устойчиви на удар съгласно EN60068-2-27, устойчиви на вибрации съгласно EN60068-2-64 |
Съвместими: Протокол CANopen, оптимизиран за използване с контролери ecomatmobile на ifm. |
Надеждно решение на задачи за идентификация
Здравият и компактен RFID модул с интерфейс CANopen е разработен за задачи, свързани с идентификацията в селскостопански машини, комунални превозни средства и строителни машини. Той открива автоматично различни приспособления и конфигурира съответните настройки в контролера. Автоматичната идентификация опростява създаването на специфични за потребителя системни настройки. Може да се генерира автоматично и да се запаметява информация за интервалите на техническо обслужване и времената на работа, понеже контролерът открива автоматично кога и колко време работи специфична система на машината. Престоите се свеждат до минимум, производителността се повишава.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-graphic-01.jpg?v=-1064733772)