Изработени изцяло от метал индуктивни сензори
Най-важните предимства накратко:
- Устойчивост на сътресения, вибрации и удари до 1 джаул и до 4 джаула за версията ATEX
- Голяма устойчивост на проникване на охлаждащи и смазочни течности или агресивни почистващи препарати благодарение на класа на защита IP 65 до IP 69K
- Устойчивост на резки промени на температурата и корпус от висококачествена неръждаема стомана за тежките условия в хранителната промишленост
- Точни стойности на разстоянието и целево техническо обслужване с измервателните сензори с IO-Link
- Варианти с незалепващо покритие за предотвратяване на залепването на шлака от заваряване
- Малки рамери и лесен монтаж в ограничени пространства
Не изискват техническо обслужване и са много надеждни, дори при екстремни условия
Изработени изцяло от метал сензори се използват там, където приложението изисква специална механична конструкция. Независимо дали става дума за сътресения, вибрации или удари до 1 джаул за стандартната версия и до 4 джаула за версията ATEX, изработените изцяло от метал сензори на ifm издържат на всяко предизвикателство за работа без техническо обслужване – според мотото „Монтирайте и забравете“. Скритият, защитен монтаж и увеличените разстояния на сработване също гарантират надеждно детектиране с достатъчен експлоатационен резерв.