- RFID системи за идентификация
- Track & Trace изход
Track and Trace Gate: ефективно наблюдение на потока от стоки
Сигурност и прозрачност на потока стоки
Track and Trace Gate на ifm е цялостното решение за вашата автоматизирана и прозрачна логистика във вашите входящи и изходящи процеси за стоки. Чрез директно прехвърляне на всички потоци стоки на ниво ИТ, можете да организирате взаимосвързаността на производството, инвентара и доставчиците по-ефективно от когато и да било.
Освен всичко друго, пестите пари: Поръчките, които не са събрани правилно, генерират последващи грешки. Благодарение на новата цифрова прозрачност могат да се избегнат грешки, да се увеличи скоростта на процеса, особено времето за изпълнение на поръчката и по този начин да се подобри качеството на изпълнение. Това не само намалява разходите за вътрешни ресурси, но повишава и удовлетвореността на клиентите. Можете да го наречете Логистика 4.0, или Интелигентно разпространение. Решаващите фактори са предимствата, които Track and Trace Gate на ifm ви предлага от самото начало.
• Погрешни стоки
• Липса на стоки
• Прекалено много стоки
- Съгласно проучванията, средният процент на грешка по време на събиране на поръчка
е между 0.3% и 3% - Средните разходи варират значително в зависимост от бранша, продукта и компанията
- Загубата на имидж не е количествено измерима
Как работи Track and Trace Gate на ifm?
Track and Trace Gate на ifm поддържа проследяване на продукта във Вашите входящи и изходящи процеси за стоки. Открива обекти, снабдени с UHF радиочестотна идентификация съгласно EPC Клас 1 GEN2/ISO 18000-6C. Решението свързва всички необходими компоненти към контролер, в който данните се обработват предварително и се предоставят за по-нататъшна обработка от програми на трети страни. Ако например се направи сравнение в системата за планиране на ресурсите в предприятието (ERP) с поръчката или известието за доставка, които трябва да бъдат възложени, контролерът може да покаже правилното товарене/разтоварване на стоките под формата на състояние и сигнали чрез файл за обратна връзка, получен от там.
Предимства на продукта
Какви са предимствата на Track and Trace Gate на ifm?
Чрез използване на интелигентна радиочестотна инспекция на входящи и изходящи стоки, потокът от стоки може да бъде показан прозрачно и обработен на ниво ИТ. Това позволява оптимизиране на времето за товарене, избягване на грешки при събиране на поръчката и спестяване на разходи. Повишеното по този начин качество може да подобри и рейтинга на доставчика в дългосрочен план.
Откриване на посоката по избор чрез 3D сензори или светлинни бариери. По избор с 3D измерване на обема
Свързване на реалния поток от стоки с процесите на цифрово планиране/поръчка.
Track and Trace Gate на ifm се състои изцяло от промишлени компоненти със степен на защита IP65/IP67.
Прост интерфейс към вашите процеси чрез прехвърляне на файлове между краен контролер и ERP за цифрови логистични процеси в мрежа.
готов приложен пакет, проста графична настройка. Без нужда от програмиране. С помощта на маршрутизатор, без много усилия могат да се добавят допълнителни шлюзове към крайния контролер.
По-малко усилия за проверка на входящите стоки и съгласуване с поръчките/товарителниците. Съгласуването на данните с ERP системите е напълно автоматично и следователно по-малко податливо на грешки от ръчно въведените поръчки. По този начин евентуалните грешни доставки ще бъдат открити и избегнати на ранен етап.
Общ преглед на изделието
| Артикул | Описание | Задействане и откриване на посоката на натоварване | Разширяемост | |
|---|---|---|---|---|
| ZZ0814 | Главен пакет с edgeController | O3D сензор | Позволява точно позициониране на стоките | за 1 шлюз, разширяем с макс. 9 разширителни пакета за управление на 10 шлюза на главен пакет |
| ZZ0815 | Разширителен пакет за ZZ0814 или ZZ0816 |
За всеки допълнителен шлюз се нуждаете от 1 разширителен пакет | ||
| ZZ0816 | Главен пакет с edgeController | Лазерен светлоотразителен сензор | за 1 шлюз, разширяем с макс. 9 разширителни пакета за управление на 10 шлюза на главен пакет | |
| ZZ0817 | Разширителен пакет за ZZ0814 или ZZ0816 |
За всеки допълнителен шлюз се нуждаете от 1 разширителен пакет | ||
| ZZ1124 | edgeController за UHF шлюз | edgeController с предварително инсталиран софтуер за радиочестотна идентификация | Резервна част за ZZ0814 и ZZ0816 | |
Амортизация
Track and Trace Gate на ifm е инвестиция, която бързо се изплаща.
Амортизационният период се изчислява по следната формула
Разходи за придобиване + разходи за внедряване / спестени разходи за грешки = време на изплащане
След вече прибл. 570 000 доставки, се достигат разходи от 290 000 евро поради грешки в поръчката и доставката при само 3% грешки.
Следователно амортизацията на този пример вече е изплатена в годината на инвестиция при следните условия:
- 200 000 доставки годишно с използване на 10 шлюза и средностатистическа стойност от 17 евро за грешна доставка
- 400 000 доставки годишно с използване на 20 шлюза
Изчислете сами:
Приложения
Входящи и изходящи стоки през контролиращ шлюз
Решението Track and Trace Gate дава отговор на следните въпроси
- Какво е доставено?
- Кога е доставено?
- Къде е пристигнал материалът?
- Къде е нужен материалът? (линия,склад и т.н.)
- Пристигнали ли са моите стоки?