• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. IO-Link — основна страница
  2. Избор на изделие
  3. IO-Link мастер

Общ преглед на IO-Link мастер

IO-Link мастерите са сърцето на всяко IO-Link-базирано решение за автоматизация. Те свързват сензори и актуатори с IO-Link директно към нивото на управление, което позволява последователна цифрова комуникация до нивото на място.

В допълнение към чистото предаване на данни от процеса, IO-Link мастерите предлагат множество допълнителни функции, като автоматично откриване на устройства, параметризация и цялостна диагностика – както локално, така и дистанционно.

Интелигентен интерфейс между сензорите и PLC

Благодарение на поддръжката на общи Fieldbus и IT протоколи,IO-Link мастерите могат да бъдат безпроблемно интегрирани в съществуващите PLC системи и едновременно с това да се използват за приложения от Индустрия 4.0 – например за мониторинг на състоянието, профилактично техническо обслужване или свързаност с облака.

Изберете правилния IO-Link мастер за Вашето приложение и изисквания.

Кой IO-Link мастер е най-добър за Вашето приложение?

За класическа автоматизация с PLC

Ако искате да записвате сензори или да управлявате прости актуатори директно чрез PLC, нашите две продуктови линии ще Ви помогнат да намерите подходящото решение.

StandardLine (серия AL11) е идеална за всички класически задачи по автоматизация, при които простата сензорна технология е от първостепенно значение. Ако търсите добра цена и Вашето приложение има основни изисквания за производителност или функционалност, това е правилният избор.

  • Оптимизиран за прости приложения – получавате само функциите, от които наистина се нуждаете.
  • IP67 за промишлени приложения и IP69K за процеси на почистване
  • 4 x A порта и 8 x A порта за IO-Link
  • Варианти за EtherNet/IP и PROFINET
  • Основни диагностични функции
  • Идеален за приложения с оптимизирани разходи
  • Готови за moneo configure

PerformanceLine (серия AL14) е подходяща, ако Вашата система трябва да захранва и актуатори с по-високи изисквания за мощност. Това осигурява повече мощност и гъвкавост на всеки порт.

  • До 2 А на IO-Link порт – позволява директно управление на клапани, захващащи устройства или малки двигатели без допълнителен хардуер.
  • Интегриран пренос на напрежение – намаленото усилие за окабеляване спестява място в шкафа за управление или на място.
  • IP67 за промишлени приложения и IP69K за процеси на почистване
  • 4 x A порта и 4 x В порта за IO-Link
  • Варианти за EtherNet/IP и PROFINET
  • M12 L-кодиран захранващ конектор с верижна функция за предаване на напрежение до 16 A
  • Готови за moneo (основно)

За PLC и дигитализация (Y-Path)

Ако искате не само да контролирате машината си, но и да я направите прозрачна за облачна свързаност, мониторинг на състоянието или предсказуема поддръжка, тогава нашите IIoT-съвместими мастери предлагат подходящата основа.

DataLine (серия AL13) е идеална за първите Ви стъпки към IIoT. Това позволява достъп до машинни данни както чрез PLC, така и чрез съвременни IT интерфейси като MQTT или JSON.

  • Бързо започнете с IIoT проекти – без да променяте съществуващата си PLC логика.
  • Интерфейси като MQTT/JSON улесняват свързването със съществуващи IT системи, табла за управление или решения за мониторинг на състоянието.
  • IP67 за промишлени приложения и IP69K за процеси на почистване
  • 4 x A порта и 8 x A порта за IO-Link
  • Варианти за EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT и Modbus TCP
  • M12 A-кодиран захранващ конектор
  • Готови за moneo (разширено)

SolutionBlock (серия AL15) комбинира IO-Link мастер и крайни устройства в едно устройство и позволява лесно свързване с IT системи чрез интегрирани Node-RED, MQTT и OPC UA.

  • Цялостно решение с всички IT/OT интерфейси – не са необходими допълнителни модули.
  • Интегрирана Linux платформа – предлага максимална гъвкавост за бъдещи IoT приложения.
  • Възможност за работа с множество протоколи: Поддържа PROFINET и EtherNet/IP
  • Криптиране на базата на сертификати и OPC UA – отговаря на типичните изисквания на крайните клиенти и IT отделите.
  • MQTT и REST API във формат JSON с TLS криптиране
  • IODD интерпретатор: Автоматично преобразуване на данните от сензора в обикновен текст
  • Поддръжка на NTP: Прецизна синхронизация на времето в мрежата
  • Готови за moneo (разширено)

CabinetLine (серия AL19) предлага същата функционалност като DataLine, но е предназначена за монтаж в контролни шкафове. Идеална е за проекти за модернизация или контролни центрове.

  • Компактна алтернатива IP20 за контролни шкафове – без компромис с функционалността.
  • Идеална за централизирани архитектури, например в автоматизацията на сгради или съществуващи машини.
  • 8x A порта за IO-Link
  • MQTT/JSON IIoT порт
  • Варианти за EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT и Modbus TCP
  • Combicon клеми за лесно окабеляване
  • Готови за moneo (разширено)

Общ преглед на изделието

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Последователно свързване Захранване + fieldbus +IIoT Захранване + fieldbus Fieldbus
Мощност M12 L-код
16 A (US)
16 A (UA)
M12 A-код
3,9 А (US)
Скоби за клетки
3,9A (US)
Fieldbus PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
Multiprotocol
IIoT порт HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Изходна мощност 4A 2A 300 mA
Ограничение на тока на Мастър САЩ/Украйна на порт (регулируемо) на Мастър
Измерване на тока Да Не
Вид 8-портов Мастър 4x B-порт
4x A-порт
8x A-порт
Вид 4-портов Мастър 4x B-порт 4x A-порт
Степен на защита: IP67 (оранжево)
IP69K (сиво)
IP20

Материал

Конектори/гнезда

Никелиран месинг (оранжев)
Неръждаема стомана (сива)
PA