Използване на сензори за проводимост за осигуряване на качеството и повишаване на ефективността
![LDL Stage Gruppenfoto LDL-Familie](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/analysesensoren/ldl/ifm-ldl-stage.jpg?v=534199881)
Стойността на проводимостта показва колко добре даден материал провежда електрически ток. Във водната, хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки, както и в други сектори, тази стойност се използва като важен измерван параметър при осигуряване на качеството. Той допринася например за оптимизирането на CIP процесите или за мониторинга на качеството на свръхчистата вода. Нещо повече, проводимостта може да се използва и като индикатор за разделяне на фазите.
Теми
Компактната серия LDL комбинира единица за оценка и измервателен елемент в един корпус. Това създава пространство в контролния шкаф и значително намалява сложността на монтажа. Освен това не е необходим скъп кабел за данни между измервателния елемент и блока за оценка.
Стандартизираният конектор M12 гарантира абсолютна защита срещу проникване, като същевременно издържа на тежките условия в хигиенни среди. Освен това се изключват грешки при свързване на проводниците в клемната камера.
Със здрав корпус от неръждаема стомана, сензорите от серията LDL се отличават с високата си издръжливост и дълготрайност. Една от причините за това: не са монтирани уплътнения, които биха могли да станат порести с времето. Следователно устройството е без корозия.
Разнообразието от адаптери улеснява интегрирането на сензора чрез преоборудване или в нови инсталации. Благодарение на технологичната връзка G 1/2", това вече важи за тръби с малък диаметър, започващи от DN25.
Сензорът е готов, когато сте: просто извадете LDL от опаковката и го свържете. Проводимостта в средата се определя надеждно веднага.
Фабричният сертификат е включен към всички сензори за LDL проводимост. Той може да бъде изтеглен от нашия уебсайт безплатно със серийния номер на сензора.
Системна връзка
LDL100
LDL100 е правилният избор за идентифициране на фазите на процеса. Разграничаването между средата и произтичащата идентификация на фазите на процеса играе решаваща роля, особено в хранително-вкусовата промишленост. Почистващите препарати, вода за промиване и хранителните продукти в технологичните тръби имат различни стойности на проводимостта и по тази причина могат да бъдат откривани лесно и надеждно. Това гарантира недвусмислено проследяване по всяко време.
LDL101
Сензорът за проводимост LDL101 е правилният избор там, където чистотата на водата е от решаващо значение за качеството на продукта или надеждността на процеса. Сензорът открива проводимостта на водата, започвайки от стойност 0,04 μs/cm. Това го прави идеален за приложения при филтриране на вода, при които се използва пречистена вода на всички нива. Възможни приложения тук са обработка на вода, почистване на части и критични системи за захранване (охлаждаща вода).
Общ преглед на областите на приложение
Помощ при подбор: преглед на сензорите за проводимост и техните обхвати на измерване
- Няма неточности при измерване, каквито възникват при аналогово предаване в резултат на многократно цифрово и аналогово преобразуване
- Стойност на проводимостта и температурата: две стойности в една точка на измерване
• необходими са по-малко точки за измерване
• намалени първоначални разходи - Висока разделителна способност без мащабиране
- Мониторинг на качеството с:
•непрекъснато показване на състоянието на устройството
• хистограма на работните часове
• вътрешна памет за мин. и макс. стойности на проводимост/температура - Устройствата за смяна могат да бъдат открити и автоматично конфигурирани от главния IO-Link
Знаете ли?
С конвенционален аналогов изход, голям диапазон на измерване, който е мащабиран до 4..20 mA. В резултат на това най-малките промени в проводимостта често не могат да бъдат директно открити. Това може да доведе до остатъчни количества химикали, които да останат незабелязани във водата за изплакване или продуктите, а в най-лошия случай дори да доведе до изтегляне на продукти. С IO-Link обаче разделителната способност на стойността на проводимостта винаги се мащабира, за да отговаря на използвания диапазон на измерване, така че възможно най-високата точност да е гарантирана по всяко време.