Animations in Internet Explorer not supported.
Please use Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Vermeiden Sie Kollisionen und tote Winkel
HMI-Steuerungen haben eine integrierte SPS zur Anzeige von Fahrzeuginformationen und Verarbeitung des Applikationsprogramms. Entdecken Sie die Features, indem Sie auf die Punkte klicken.

Opical Bonding
Bietet optimalen Schutz gegen Stöße und Vibrationen und das Eindringen von Feuchtigkeit. Verbessert die Lesbarkeit des Displays, sogar bei direkter Sonneneinstrahlung.

Touchscreen
Modelle mit Touchscreen und RGB-LED-hinterleuchteter Tastatur erhältlich.

Verschiedene Ansichten
Bis zu vier analoge oder digitale Kameras können angeschlossen werden. Mit der Split-Screen-Funktion können mehrere oder alle Kameras gleichzeitig angezeigt werden.

Einfache Programmierung
Dank CODESYS-Programmierung kann die Applikation übersichtlich und einfach erstellt werden. Über die integrierte Visualisierung können grafische Elemente erstellt werden.

Gehäuse im Tablet-Stil
Vertikale oder horizontale Montage, hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und kurze Bootup-Zeit.

Kommunikation
Integrierte Protokolle, z.B. CAN, Ethernet und USB, garantieren Netzwerkflexibilität. Dank der integrierten Echtzeituhr sind die Log-Daten mit einem Zeitstempel versehen.

Leistungsstarke 64-Bit-Steuerungselektronik
Quadcore ARM Cortex mit bis zu 1,2 GHz Rechenleistung und bis zu 8 GB Speicher zur Darstellung hochauflösender Grafik.

Umwelt
Das rundherum geschlossene, pulverbeschichtete Aludruckgussgehäuse und die M12- sowie der 40-polige AMP-Stecker sorgen für eine hohe Schutzart von IP65/IP67.